Knowledge Search
Download document () of 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
차단기

Eaton AFDD+ 아크차단기

Eaton AFDD+ 아크 차단기는 아크 결함으로 인한 화재로부터 보호하는 종합 솔루션을 제공합니다. 가정에서 발생하는 전기 화재와 관련된 안전성이 크게 향상됩니다. 이 장치는 지속적인 전자 케이블 모니터링을 통해 아크 결함을 감지하고 자동 트립을 통해 주거 지역의 전기 화재를 방지합니다. 뿐만 아니라, 3개의 개별 보호 장치의 역할을 하나로 통합하여 제공합니다. 누전 차단기, 미니어처 차단기 및 아크 결함 검출기의 보호 기능을 하나로 통합한 이 올인원 장치는 전기 충격, 과전류, 전원 케이블의 단락 또는 아크 결함을 방지합니다. 이를 통해 전기 기술자는 고객의 안전을 보장하는 보다 효율적인 도구를 제공하고, 모든 관련 규정을 완벽하게 준수하는 최첨단 아크 결함 검출기를 마음껏 사용할 수 있습니다.

Fire Protection
Three-in-one
device
Comprehensive safety level
As mentioned in IEC 60364-4-42

예방적 아크 결함 화재 방지로 안전 확보

어떻게 전기 화재가 발생할 수 있는지 그리고 이를 방지할 수 있는 방법이 무엇인지 알아보십시오. 이튼은 전력 때문에 야기되는 위험에 대한 대중의 인식을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 자세히 알아보십시오!

핵심 기능

  • 3가지 보호 기능을 하나의 장치로 통합
    • 아크 결함 화재 방지
    • 단락 및 과전류 보호(케이블 보호)
    • 잔류 전류 보호
  • 신규 설치 및 기존 설치 모두 손쉬운 조립 가능
  • 오류 코드 반복으로 문제 해결 중 시간 절약
  • 결함이 발생할 경우 영향을 받는 최종 회로만 차단 
  • 내장 인디게이터에 장치 상태 및 트립 원인 표시
    • LED를 통한 사용자 친화적 오류 코드 디스플레이
    • 오류 코드 반복으로 문제 해결 중 시간 절약
  • 고감도의 아크 결함 디지털 감지로 해당 제품 지침 준수 및 의도치 않은 트립 방지
  • Eaton AFDD+ 버스바 액세서리로 쉽고 유연한 설치 가능
  • IEC 60364-4-42에 명시된 지침 준수 및 DIN VDE 0100-420에 따른 사용에 적합

아크 결함 화재에 대한 보호 기능 향상

아크 결함 회로 인터럽터는 주로 개인 주택용으로 설계되었지만 병원, 보육원, 양로원, 요양원 등에서도 사용할 수 있습니다. 간단히 말해서, 현재 잠자고 있거나 위험을 인지하지 못할 수 있는 사람을 포함하여 여러 사람들이 모여 있는 모든 시설, 쇼핑몰, 기차역, 공항 등 짧은 시간 내에 많은 사람을 대피시키기가 어려운 시설에서 사용할 수 있습니다. 아크 결함 검출기의 또 다른 애플리케이션은 박물관이나 도서관 등 가치 있고 인화성 물질이 있는 건물입니다. Eaton AFDD+는 언제든지 설치할 수 있습니다.

Eaton AFDD+를 통한 예방적 아크 결함 화재 방지

Eaton AFDD+는 전기 화재로부터 가정을 보호하기 위해 최첨단 기술을 사용하여 아크 결함을 감지합니다. 이 장치는 향상된 전기 화재 보호 기능을 제공하며 해당 DIN 규격 VDE 0100-420을 준수합니다. Eaton AFDD+는 아크 결함을 감지할 수 없는 다른 보호 장치와 달리 아크 결함으로 인한 전기 화재의 위험을 줄여줍니다. 전기 아크는 어떤 가정에서든 발생할 수 있습니다. Eaton AFDD+는 여러 가족의 주거지, 기능성 건물 및 일반 주거용 건물의 아크 화재 방지 기능을 제공합니다.

최종 회로의 3가지 기능이 하나로 통합된 보호:
  • 직렬 및 병렬 아크 결함으로부터 보호
  • 단락 및 과전류 보호
  • 잔류 전류 보호

아크 결함으로 인한 위험

유럽의 경우 전체 화재의 25% 이상이 전기적 결함으로 발생합니다. 기존의 예방적 고압배전반으로 일반적인 화재를 방지할 수 있지만, 어떤 집에서든 발생할 수 있는 아크 결함으로 인한 화재는 예방할 수 없습니다. 아크 결함 및 이로 인한 화재의 발생 원인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 어딘가에 걸리거나 손상된 케이블, 절연재를 갉는 애완동물과 쥐, 느슨한 단자, 못이나 나사로 인한 절연재 손상, 낡은 배선, 케이블 파손 또는 중단, 자외선, 구부러진 플러그 및 케이블, 무리가 가해지거나 잘못 배치된 케이블 등이 여기에 해당합니다. Eaton AFDD+는 집 배선에서 전기 아크를 적시에 감지하여 전기적 화재를 방지합니다.

타입 및 에러 확인 기능

  • 타입 A: 평탄화되지 않은 잔류 맥동 DC의 특수 형태로부터 보호합니다
  • 타입 Li/A: 유형 A와 같지만 시간이 약간 지연됩니다. 원치 않는 트립에 대해 매우 안정적입니다.

에러 확인 기능: Eaton AFDD+는 아크 결함 시에 트립이 발생하는 마지막 이유를 저장합니다. 장치를 끄고 테스트 키 "T"를 길게 누르면 동시에 마지막 오류를 확인할 수 있습니다.

가정 및 주거용 유형 F

우리의 라이프스타일은 보다 에너지 효율적인 방식으로 변화하였습니다. 설치물이 이러한 변화에 적응해야 하는 이유는 또 있습니다. 가정의 에너지 효율적인 애플리케이션은 차세대 보호 장치를 필요로 합니다. 유형 F는 안전하고 신뢰할 수 있는 설치를 가능하게 하고, 미래에 대비할 수 있습니다. 에너지 효율적인 장치로 인한 장애에 대한 내성이 높기는 하지만, 가정에서는 표준 이상의 안전성을 지키는 것이 좋습니다.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close