Download document () of 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
차단기

Eaton IZM6 Air Circuit Breaker

새롭게 업그레이드된 IZM6 시리즈 차단기는 상업, 전력 및 신에너지 산업에 필요한 저전압 에너지 분배 요건을 충족합니다. 또한 안전하고 효율적인 송전, 에너지 계측 및 모니터링용 솔루션을 제공하여 시스템 인텔리전스를 향상하고 비용을 절감할 수 있습니다. 전 세계적인 차세대 기중 차단기 제품군인 Eaton IZM6 시리즈는 선택의 폭이 넓은 다양한 모델과 현대적인 디자인으로 더욱 강력하고 안전하며 작동하기 쉽습니다.

신규 업그레이드
PT 트립 장치
구성 소프트웨어
PTM
차단 용량
최대 85kA

핵심 기능

  • 새롭게 업그레이드된 트립 장치: 새롭게 설계된 인터페이스는 상태 진단, 오류 기록 및 프로그래밍 가능한 릴레이 등 한층 더 확장된 최신 기능을 제공합니다.
  • 전문가용 구성 소프트웨어: PTM 소프트웨어는 PT 디커플러 전용 관리 소프트웨어입니다. PTM 소프트웨어를 통해 파라미터 구성, 테스트, 이벤트 기록, 파형 캡처, 보고서 생성 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 1600A 프레임: 작은 크기에도 높은 성능을 자랑하는 1600A 프레임이 추가되어, 소형 애플리케이션에도 이상적으로 사용할 수 있습니다.
  • 새롭게 적용된 보조 단자 설계: 플러그인 보조 단자로, 설치가 간편합니다.
  • 더욱 폭넓어진 2차 회로 전압: 업계 수요에 맞는 24VAC/DC, 110AC/DC, 230AC/220DC, 400VAC 지원
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
spacer