Download document () of 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
차단기

Eaton PLHT xPole 미니어처 차단기

Eaton PLHT 미니어처 차단기는 1, 2, 3, 4 및 3+N극 버전으로 제공되는 차단기입니다. Eaton PLHT는 최대 60V의 AC 및 DC 애플리케이션과 호환되고, 정격 전류는 20A~125A이며, 트립 특성 B, C 및 D와 함께 사용할 수 있습니다. 스위칭 용량은 최대 25kA입니다. 

 

Eaton PLHT-V는 상용 애플리케이션에서 계량기 앞에 설치할 수 있는 Eaton PLHT 미니어처 차단기의 특별한 1극 버전 제품입니다. Eaton PLHT-V는 최대 60V의 AC 및 DC 애플리케이션과 호환되고, 정격 전류는 20A~63A이며, 유형 D와 유사한 트립 특성이 적합합니다. 이 특별한 버전의 제품은 최대 25kA의 스위칭 용량을 제공합니다. 

버전
1-, 2-, 3-, 4- 및 3+N극
트립 특성
B, C, D
전류 제한 등급
3

핵심 기능

  • 프리미엄 차단기
    • Eaton PLHT: 주거용 및 비주거용 애플리케이션
    • Eaton PLHT-V: 상용 애플리케이션에서 계량기 앞에 설치
  • 전류 제한 등급 3 
  • 인접부 위치 표시기 빨간색 – 녹색
  • 정격 전류 
    • Eaton PLHT: 최대 125A
    • Eaton PLHT-V: 최대 63A
  • 트립 특성
    • Eaton PLHT: B, C, D
    • Eaton PLHT-V: D와 유사
  • IEC/EN 60947-2에 따른 정격 스위칭 용량 최대 25kA
  • 절연 조정 요구 사항(=인접부 사이의 거리가 4mm 이상)을 충족하는 격리 특성
  • 재장착할 수 있는 다양한 종류의 액세서리 사용 가능
  • 정격 전류 색상의 스위치 그립

가장 일반적으로 사용되는 유형의 과전류 보호 장치

MCB는 케이블을 과부하 및 단락으로 인해 손상되지 않도록 보호합니다. 위험할 정도로 높은 전류가 발생할 경우 차단기의 바이메탈 열 방출로 전원 공급을 중단합니다. 단락이 발생한 경우 전자기적 방출로 인해 전원 공급을 적시에 중단합니다.

표준을 준수하고 품질 테스트를 거친 설계

Eaton PLHT 미니어처 차단기는 IEC/EN 60947-2에 따라 유형 테스트와 승인을 거쳤습니다(VDE 0660-101). IEC/EN 60947-2(VDE 0660-101)는 정격 전압이 최대 1,000V AC 또는 최대 1,500V DC인 회로의 차단기에 적용됩니다.

모든 애플리케이션에 적합한 MCB

트립 특성이 B인 차단기는 조명 및 소켓 회로에 사용되는 표준 MCB 유형입니다. 피크 전류가 높은(예: 모터 회로) 장치를 사용하는 회로에는 트립 특성이 C인 장치가 사용됩니다. 트립 특성이 D인 차단기는 솔레노이드 밸브, 변압기 또는 모터와 같은 유도성 및 용량성 부하가 있는 회로에 사용됩니다.
Specifications
Download Links
X
Download Close