BECODISC BXP 스택 디스크 카트리지는 BECO PR 뎁스 필터 시트를 이중 레이어로 설계하여 단일 하우징으로도 제약 산업계의 높은 여과 수준을 충족할 수 있습니다. 이중 레이어 필터 셀 설계로 2단 여과를 통해 전처리 및 정밀 필터링을 통한 최적의 이물 제거 성능을 달성할 수 있습니다. 이 제품군은 20~0.1μm의 다양한 이물 제거 성능을 갖추어 모든 고객의 요구 사항을 빠짐없이 충족할 수 있습니다.
적용 가능 산업:
| 물 처리량 | ||||||
| (BECO PR- 뎁스 필터 시트 사용) | 노미날 이물 제거 성능(μm) | △p = 100kPa*(l/m²/min당) | △p = 14.5psi(gpm/ft²당) | 내독소(엔도톡신) 함량(EU/ml) | 코드 전처리 필터 층 | 코드 주 필터층 |
| PR Steril S 100 | 0.1 | 30 | 0.7 | < 0.125 | A | 01 |
| PR Steril S 80 | 0.2 | 46 | 1.1 | < 0.125 | B | 02 |
| PR Steril 40 | 0.4 | 61 | 1.5 | < 0.125 | C | 04 |
| PR 12 | 0.8 | 175 | 4.3 | < 0.125 | D | 08 |
| PR 5 | 2.0 | 330 | 8.1 | < 0.125 | E | 20 |
| PR 1 | 4.0 | 2381 | 58.4 | < 0.125 | F | 40 |
| PR CP03S | 20.0 | 7140 | 175.2 | < 0.125 | G | [-] |
* 100 kPa = 1 bar ** 1.23gal/ft²(50l/m²)의 WFI(주사용수)로 린싱한 후의 내독소(엔도톡신) 함량 분석 결과 |
||||||