문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
퓨즈 및 퓨즈 홀더

Eaton Bussmann EBPS 시리즈 Pyro 퓨즈

Bussmann Pyro 스위치는 에너지 전환 응용 분야를 위해 제작된 첨단 안전 부품으로, 신속한 응답, 스마트한 기능 및 안정적인 신뢰성이 특징입니다. 이 파이로테크닉 스위치는 과전류, 충돌 등과 같은 트리거 요인이 발생할 경우 즉각적이고 안전한 보호 기능을 제공하도록 세심하게 설계되었습니다.

정격 전류
0~400A
정격 전압
500Vdc & 1000Vdc
보호 수준
IP65

싱글 트리거링 파이로: 외부 신호에 의해서만 트리거됩니다.

듀얼 트리거링 파이로: 외부 또는 내부 신호에 의해 트리거됩니다.

퓨즈 애플리케이션 엔지니어로 구성된 전담 팀

퓨즈 분야 전문 엔지니어로 구성된 Eaton Bussmann 시리즈 팀은 고객이 용도에 맞는 올바른 퓨즈를 선택할 수 있도록 최선을 다하며, 고객의 애플리케이션이 사용 가능한 최상의 퓨즈로 보호되도록 보장합니다.
다운로드 링크
X
Download Close