제어, 격리 및 안전 변압기는 단락을 흡수하고 고장 발생 시 안전한 전기적 분리를 보장합니다. 이튼은 IEC/EN 61558에 따라 제작 및 테스트된 포괄적인 변압기 제품군을 제공합니다. 모든 변압기는 IEC85 및 IEC16에 따른 절연 클래스 B의 요구 사항을 충족하며 130°C의 안정적인 연속 온도를 보장합니다. 특수 수지 함침은 변압기를 부식으로부터 보호하고 열 발산을 줄이며 허밍을 최소화합니다. 제어, 격리 및 안전 변압기의 일반적인 애플리케이션에는 제어 회로 또는 PELV 회로가 있습니다. 다중 권선 변압기는 제어, 격리 및 안전 변압기를 하나의 다용도 장치로 완벽하게 조합한 제품입니다.
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.