문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
스위치 디스커넥터 및 캠 스위치

Enclosed switch-disconnectors and rotary cam switches

Eaton의 베스트셀러 T-Cam, P switch-disconnectors, DMV 및 DMM switch-disconnectors는 강철 또는 폴리카보네이트 엔클로저에서 사용할 수 있습니다. 이러한 인클로저는 로컬 전원 차단을 보장하는 궁극적인 솔루션으로서, 들어오는 주 전원 공급 장치의 중단 없이 서비스 또는 유지보수 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.

표준
EN/IEC 60947-3
환경 보호
IP65

4가지 크기의 외함사이즈

Eaton Enclosed switch-disconnectors는 네 가지 크기로 제공됩니다. SE1, SE2/SE3, SE4, SE5는 전체적인 크기와 손쉬운 케이블 관리 간의 균형을 최적화합니다.

자물쇠 잠금식 핸들

자물쇠 잠금식 핸들은 적색/황색, 검은색 또는 회색으로 제공됩니다.

폴리카보네이트 엔클로저

Eaton switch-disconnectors는 Ci-K 폴리카보네이트 엔클로저에서 사용할 수 있습니다
사양

Eaton switch-disconnectors and rotary cam switches용 강철 엔클로저

Eaton switch-disconnectors and rotary cam switches용 강철 엔클로저에 대한 기술 제품 정보를 보려면 아래 링크를 클릭하십시오.

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close