문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
조작 램프 및 조작 버튼

Eaton RMQ16 modular pilot devices

Eaton Moeller series의 공간 절약형 RMQ16 push buttons and pilot devices로 콤팩트하고 복잡한 작동 패널을 개발하십시오. 현대 기계와 시스템의 작동 패널은 더 많은 정보를 전달할 수 있어야 하며, 공간 제약이 있는 경우가 많습니다. 전방 요소는 작은 크기를 가지고 있어 서로 인접하고 어느 측면에나 장착할 수 있어 아무리 작은 공간이라도 사용할 수 있습니다. 따라서 시스템의 공간 요구 사항을 줄일 수 있는 것이 큰 장점입니다.

치수:
18x18mm 또는 25x25mm
보호 등급:
IP65
표준:
IEC/EN 61131-2

핵심 기능

  • 전면 치수 및 최소 그리드 치수: 18x18mm 또는 25x25mm
  • 이튼 표준 제품군의 정보 밀도 3배 증가
  • IP65 보호 등급
  • IEC/EN 61131-2에 따른 전자기기에 적합
  • 맞춤형 레이저 각인 사용 가능

가장 작은 공간에서 명령 및 표시

사각형 모양의 Eaton RMQ16 pilot devices는 공간이 제한된 패널을 작동하기 위한 이상적인 솔루션입니다. 전면에 장착된 높은 수준의 보호 IP65를 통해 다양한 구성 요소와 라벨 편집기를 사용하여 높은 수준의 애플리케이션을 보장합니다. RMQ16 비상 정지 버튼은 탈착 방지형 설계로 되어 있으며 비상 전원 차단 버튼으로 사용할 수도 있습니다. 다양한 색상의 LED가 있는 조명 버전은 정확성을 보장합니다.

손쉬운 구성. 유연한 기입.

구성 도구를 통해 RMQ 제품군의 다양한 파일럿 장치를 선택하고 결합할 수 있습니다. 통합 라벨 편집기 활용을 통해 저렴한 비용으로 유연하고 빠르고 개별적인 RMQ 파일럿 장치 조정이 가능합니다. 라벨 편집기는 고객 및 프로젝트별 기입을 지원합니다.

미래의 인간-기계 인터페이스

차세대 장비 운영자는 개인 생활의 개인용 모바일 장치에 적용되는 표준을 충족할 수 있는 인간-기계 인터페이스를 기대합니다. 업무 환경에서 새로운 스마트 장치는 단순한 관리 및 분배 이상의 다양한 영역에 사용됩니다.

Eaton Moeller series - 100년의 유산

이튼은 모터의 시동, 제어 및 보호 분야에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있으며, Eaton Moeller series는 에너지 사용을 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 안전하고 지속 가능한 방식으로 지원하는 검증된 제품 포트폴리오를 제공합니다.
사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close