문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
스위치 디스커넥터 및 캠 스위치

Eaton T Rotary Cam switches and P Switch-disconnectors

환경 보호
IP65
정격 전압
690V a.c.
정격 전류
최대 315A

맞춤형 구성

Eaton T Rotary Cam switches and P Switch-disconnectors는 사용자의 용도에 맞도록 완벽하게 맞춤화할 수 있습니다.

액세서리 사용 가능 제품

Eaton T Rotary Cam switches and P Switch-disconnectors는 다양한 길이의 샤프트, 컬러 핸들 및 다양한 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다.

EMC 스크린

Eaton enclosed T0, P1 및 P3 switch-disconnectors는 EMC(ElectroMagnetic Compatiblity) 사전 조립 강철 스크린과 함께 사용할 수 있습니다.
다운로드 링크
X
Download Close