Eaton Moeller Series XV100 터치 디스플레이 시리즈는 컴팩트한 사이즈로 제한된 공간의 자동화 애플리케이션에 적합한 강력하고 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 HMI 제어판으로 또는 PLC 기능이 통합된 HMI/PLC 조합으로 사용할 수 있습니다. XV100 장치에는 3.5인치에서 10.4인치 사이의 크기로 제공되는 저항성 터치 기술이 적용된 TFT 디스플레이가 장착되어 있습니다. 내장된 이더넷 인터페이스 외에도 장치 유형에 따라 CAN, PROFIBUS, RS232 및 RS485 인터페이스 및 SmartWire-DT 연결도 사용할 수 있습니다.
클립보드에 복사됨
비교 도구를 사용하려면 최소 두 가지 항목이 필요합니다.
Sorry, we can't get that information right now.