이튼의 Integrated power assembly(IPA)는 이튼의 산업용 제어 및 배전 장비가 포함된 사용자 지정 가능한 사전 구성 E하우스입니다. 이튼은 디자인부터 구축, 그리고 유연하고 원활한 프로세스를 제공하는 배전 센터의 품질 검사에 이르기까지 모든 사항을 관리함으로써 현장에서 구축하는 것보다 훨씬 비용 효율적입니다.
프로젝트 사양을 검토한 후 당사 엔지니어가 비용을 줄이고, 쉬운 설치 프로세스를 제공하고, 복잡성을 최소화하는 권장 사항을 제공할 수 있습니다. IPA의 엔지니어링 및 구축 프로세스는 편의성을 극대화하는 동시에 위험을 최소화하고 총 소유 비용을 줄여줍니다. 이튼은 전체 프로세스에 대해 단일 소스 책임을 고려함으로써 리스크를 추가로 줄여줍니다.
Integrated Power Assembly 구축
디자인부터 설치에 이르기까지 이튼 IPA의 생산 프로세스를 준수합니다
데이터 센터를 위한 편리한 플러그 앤 플레이 디자인
지정된 위치에 설치할 수 있는 진정한 플러그 앤 플레이 전력 솔루션이며, 스키드 디자인은 최상의 편의성, 효율성 및 간편한 설치 이점을 제공합니다. 실내 또는 실외 여러 분야에 대해 매우 효율적인 전력 통제실을 제공하여 기반을 구축하거나 하우스키핑 패드를 준비할 필요가 없습니다.
단일 장소에서 테스트
숙련된 지원 담당자를 통해 공장 제어 환경에서 사소한 조정을 수행할 수 있는 조율된 공장 관찰 테스트로 신속한 시작을 유지합니다.
As data centers grow to meet the increasing demand for digital services from cloud computing, AI, and IoT, they require more capacity and energy. Integrated Power Assemblies (IPAs), or e-houses, are essential for this expansion. This document outlines how IPAs address the future needs of data centers.
This design guide provides dimensions, layout examples, technical specifications and application information for Integrated power assemblies. The information in this document supersedes section 38 of the Consulting Application Guide (CAG).