지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
소프트 스타터

Eaton DS7 soft start controller

Eaton DS7은 기존의 소프트 스타터, 와이 델타 스타터 또는 across-the-line NEMA 및 IEC 스타터 대신 쉽게 사용할 수 있습니다. 전압 램프 시동 방법은 일정한 토크 증가를 위해 모터에 전압 램프를 제공합니다. 사용자는 초기 전압 값과 램프 지속 시간을 최대 전압 상태로 설정합니다. 소프트 스탑은 무동력 정지 시간보다 정지 시간이 더 커야 할 경우 부하 정지를 제어할 수 있습니다. 높은 마찰 부하 때문에 급격한 정지를 하면 시스템 손상을 야기할 수 있기 때문입니다.

Eaton DS7 soft start controller 핵심 기능

  • 우회 모드를 실행하면 SCR 전반에 걸쳐 전력 소실로 생성되는 내부 열기가 크게 줄어듭니다
  • 우회 개폐기는 모터를 라인에 직접 연결하고 내부 전력 손실을 줄여 시스템 효율을 개선합니다
  • 열이 적을수록 엔클로저 크기와 냉각 요구 사항이 최소화되고 엔클로저에 있는 모든 장치의 수명이 극대화됩니다
  • LED는 장치 상태를 표시하고 오류 표시를 제공합니다
  • 가변 램프 시간 및 전압 제어(토크 제어) 설정은 최대의 작업 유연성을 위해 무제한 시동 구성을 제공합니다
  • 피크 시동 토크를 관리하여 기계적 시스템 마모 및 손상을 줄일 수 있습니다
  • 120Vac 또는 24Vdc 제어 전압을 사용할 수 있습니다
  • 온도 모니터링 센서는 스타터가 과열/저온에서 트립할 수 있게 하여 장치 고장을 방지합니다
  • Eaton SmartWire-DT 기능을 사용하거나 사용하지 않고 사용할 수 있습니다

모터 컨트롤의 마스터가 되십시오! 

이튼의 목표는 제품 역량의 강화와 문제 해결 기술 및 모터 제어 제품의 안전한 운영입니다. 지식을 쌓고 있는 초보자부터 재교육이 필요한 전문가까지, 이튼은 개인의 필요에 맞는 다양한 셀프 가이드 e러닝 및 강사 주도 교육을 제공합니다. 

주문하시겠습니까?

유통업체 검색 도구를 사용하여 가까운 대리점을 찾으십시오.
사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close
이튼의 모든 소프트 스타터를 살펴보십시오.