문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
차단기

이튼 고압차단기(ANSI) 발전기 진공 차단기

이튼은 특별한 요구 사항을 충족하는 발전기 회로를 위해 진공 차단기인 이튼 고압차단기(ANSI) 발전기 진공 차단기를 개발하고 있습니다. 이 차단기는 까다로운 IEEE 표준을 충족하며 화력 발전, 수력 발전, 풍력 및 통합 발전소와 순환 증기 또는 가스 터빈을 사용하는 모든 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

핵심 기능

  • 환경 친화적인 진공 인터럽터 기술을 통해 10,000회 이상 작동하는 동안 상당히 위상을 벗어나는 전압과 높은 스트레스 비대칭 전류를 안전하게 전환합니다
  • DC 결함 콘텐츠가 75%에 도달하면 75kA 차단 정격을 통해 높은 회로 결함을 차단합니다
  • 자연적인 공기 대류와 엔클로저 팬이 높은 전류 레벨을 안정적이고 지속적으로 처리합니다
  • 전압 복구 및 상승에 의해 발생되는 결함 전류가 빠르게 차단됩니다
사양

이튼 고압차단기(ANSI) 발전기 진공 차단기

정격 전압
정격 전류
차단 전류
매개 변수
정격 전압

15kV

15kV

15kV

정격 전류

1200–4000A 

1200–6300A 

4000–6000A 

차단 전류

50kA

63kA

75kA

다운로드 링크
X
Download Close