문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
서버 랙, 엔클로저 & 에어플로우 관리

배선 프레임

이튼은 다양한 통신 애플리케이션에 맞는 다양한 케이블 그리드 및 배선 프레임을 제공합니다.

케이블 그리드는 가볍고 내구성이 뛰어난 강철 C-채널을 특징으로 하며, 가능한 최단 경로를 제공하는 장비 라인업 위의 케이블을 지지하도록 설계되었습니다.

배선 프레임은 단면, 양면, 월 마운트 옵션으로 제공되며, 터미널 블록 마운팅 브래킷, 점퍼 링, 기타 부속품 등 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.

제품 라인 

  • 월 마운트/랙 마운트 교차 연결 프레임은 66M 타입 빠른 연결 블록을 지원하는 데 사용합니다.
  • 교차 연결 프레임은 교차 연결을 위한 110D 통신 블록을 지원하는 수단을 제공합니다.
  • 범용 커넥터 마운팅 바는 수직 터미널 블록과 다양한 커넥터를 배선 프레임에 장착하는 데 사용합니다.
  • 범용 배선 프레임은 중앙 오피스 교차 연결을 위한 터미널 블록을 지원하는 데 사용합니다.
  • 터미널 블록 마운팅 브래킷은 터미널 블록을 배선 프레임 암에 수직 또는 수평으로 장착하는 데 사용합니다.
  • 터미널 블록 마운팅 플레이트는 터미널 블록을 범용 커넥터 마운팅 바에 수직으로 장착하는 데 사용합니다.
  • 플로워 브레이스는 브레이싱 배선 프레임에 수직으로 사용할 수 있습니다.
  • 점퍼 링은 서포트 교차 연결 배선을 구성하는 데 사용합니다.
Distribution Frames
사양

차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크
X
Download Close