문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
보조 지지대 및 하드웨어

서버 부트 및 패치 패널 보호

이튼의 랙 보안 제품은 금융, 의료, 정부, 기관, 소매 시장에서 IT 애플리케이션용 물리적 계층 보안을 위한 효과적이고 구현하기 쉬운 솔루션입니다.

랙 보안 제품

이튼의 랙 보안 제품은 금융, 의료, 정부, 기관, 소매 시장에서 IT 애플리케이션용 물리적 계층 보안을 위한 효과적이고 구현하기 쉬운 솔루션입니다.

랙 보안 도어

랙 보안 도어는 현재 장비를 차단할 필요 없이 현장에서 기존 랙에 쉽게 설치할 수 있습니다. 

  • 비용접 84" 포스트 랙 2개에 사용합니다.
  • 84" 랙 시스템 보안
  • 아크릴 및 천공 강철 도어 옵션으로 제공됩니다.
  • 내측 슬라이드를 통해 깊이를 5/14”에서 9 ¼”로 조정할 수 있습니다.
  • 쉬운 액세스 제어를 위한 간단 키 폐쇄
  • 개량 설치에 적합
ES-BLD-RACK-SECURITY-DOORS.jpg

서버 부트

서버 부트는 1U, 2U, 4U, 5U, 20U 서버에 대한 무단 액세스를 제한하도록 설계되었으며, 모든 랙 또는 엔클로저 애플리케이션과 함께 작동할 수 있습니다. 

  • 랙에 장착된 상태에서 서버 장비의 상단, 하단, 측면을 완전히 둘러싸도록 설계되었습니다.
  • 엔클로저 내부에 하드웨어가 부착되어 엔클로저가 잠기면 하드웨어에 액세스할 수 없습니다.
  • 쉬운 액세스 제어를 위한 간단 키 폐쇄
  • 장비 가시성을 위한 메시 도어
  • 개량 설치에 적합
ES-BLD-SERVER-BOOT.jpg

패치 패널 보호기

패치 패널 보호기는 패널 전면과 인접한 랙 공간을 완전히 둘러싸 1U 또는 4U 패치 패널에 대한 무단 액세스를 제한합니다.

  • 케이블 굽힘 반경을 보호하기 위한 패치 패널 보호기의 특수 드롭아웃
  • 쉬운 액세스 제어를 위한 간단 키 폐쇄
  • 개량 설치에 적합
ES-BLD-PATCH-PANEL-PROTECTORS.jpg
사양

서버 부트 및 패치 패널 보호

자세한 내용은 B-Line 시리즈 데이터 및 통신 카탈로그의 랙 보안을 섹션을 다운로드하십시오.

더 많은 모델 및 사양 세부 정보가 곧 제공됩니다.

다운로드 링크
X
Download Close