문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

네트워크실의 가용성 향상

네트워크실은 그 어느 때보다도 더 많은 양의 중요한 IT 인프라를 수용하고 있기 때문에 지속적인 안정성과 가용성을 보장하는 것이 필수적입니다. 이튼은 이 목표를 효과적이고 비용 효율적으로 실현할 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.

시스템 가동 시간 및 네트워크 보안 강화

오늘날의 네트워크실은 엣지 컴퓨팅에서 중간 배전 프레임(IDF) 및 메인 배전 프레임(MDF) 공간에 이르기까지 다양한 모양, 크기 및 형식으로 제공됩니다. 그러나 네트워크실 사양에 관계없이 효과적인 설계에는 적절한 조직, 보호 및 관리가 포함되어야 합니다. 이는 IT 전문가들이 제한된 리소스와 증가된 복잡성으로 인해 상시 접속 기술을 제공해야 하는 과제를 해결하기 때문에 특히 중요합니다. 최적의 랙 및 전력 인프라를 선택하고 관리 하드웨어 및 소프트웨어와 페어링하면 운영을 안전하고 비용 효율적으로 유지할 수 있습니다. 
Caucasian technician using digital tablet in computer server room

공간 제약 극복 및 에너지 효율성 최적화

새로운 데이터실을 구축하든 기존 데이터실을 수정하든지 조직, 랙 위생 및 지속 가능성은 효율적인 운영에 매우 중요합니다. 이튼 랙 및 케이블 관리 제품을 사용하면 중요한 IT 장비를 저장, 전력 공급, 관리 및 냉각할 수 있어 가동 시간과 신뢰성이 향상되고 지속적인 유지보수가 간소화되며 설치 공간이 극대화됩니다. 또한 Eaton의 EnergyAware 기술이 적용된 솔루션을 통해 더욱 지속 가능한 네트워크실을 쉽게 만들 수 있습니다. 따라서 에너지 효율성을 높이고 전력 비용을 최적화할 수 있습니다. 네트워크실의 좁은 범위를 올바른 제품으로 구성하고 정리하면 고성능의 지속 가능한 IT 시스템으로 전환할 수 있습니다.  

백업 전력 솔루션으로 시스템 보호

정전, 서지 및 전압 상태를 방지하기 위해 이튼 UPS와 랙 PDU를 통합하는 것은 전략적으로 설계된 네트워크실에 필수적입니다. 당사의 제품은 확장성, 이중화, 내장 사이버 보안 및 수명이 긴 리튬 이온 배터리와 같은 기능을 통해 네트워크실에 설치된 IT 장비를 보호하도록 최적화되어 있습니다. 또한 데이터 센터 모니터링 소프트웨어인 Brightlayer Data Centers  제품군을 통해 물리적 환경과 가상 환경에서 모두 전력 장치를 모니터링하고 관리하는 데 필요한 도구를 확보할 수 있습니다.

원격 환경에서도 자산 관리

네트워크실 내부의 장비 관리는 오늘날의 비즈니스 환경에서 점점 더 복잡해지고 있습니다. 폭발적으로 증가하는 원격 작업자 지원부터 엣지 컴퓨팅 환경 감독에 이르기까지 기업들은 네트워크 문제를 해결할 현장 IT 인력이 점점 더 부족해지고 있는 상황입니다. 원격으로 작동하든 랙 수준에서 작동하든, 당사의 솔루션은 이러한 네트워크실 내에서 복원력과 신뢰성을 높여 전력망과 연결된 모든 장비를 보고, 온도와 습도를 모니터링하며, 즉각적인 알림을 받고, 장시간 가동 중단이 발생할 경우 가상 머신 이동 또는 정상적인 종료를 지원합니다.

  • 지식 센터

    정보를 통찰력으로 전환합니다. 지식 센터에 액세스하여 성공 사례, 백서 등을 살펴보고 네트워크실을 최적화하십시오.