문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

자재 처리 작업을 위한 기계 제어

공장 및 유통 센터의 경우, 자재 처리 및 물류 시스템을 위한 제어 시스템이 최고의 가용성과 탁월한 유연성을 제공해야 합니다. 모듈식 설계 및 빠른 설치가 가능한 제품을 통해 제품 신뢰성을 재확인할 수 있습니다.

모듈식 자재 처리 시스템

자재 처리 또는 운송 시스템은 공항, 창고, 생산 라인, 골재 공장에서도 일상 작업의 생명선이 되는 경우가 많습니다. 자재 처리 시스템은 점점 더 복잡해지고 자주 변화하고 있습니다. 당사는 고객이 제품 리드 타임에 대한 약속을 지킬 수 있도록 운영 및 서비스가 용이한 지능형 모듈식 시스템을 설계 및 구축할 수 있도록 지원합니다.

생산 물류 및 소규모 창고에 적용된 모듈 방식

분산 제어 장치가 있는 모듈식 자재 처리 시스템의 탁월한 장점은 소규모 설비에도 적용됩니다. EasyE4 컨트롤러는 이 작업을 위해 설계되었습니다. PKE와 같은 스마트 모터 스타터 및 효율적인 모터 제어와 공정 데이터를 제공하는 Eaton PowerXL DG1과 같은 드라이브와 결합하여 시스템 다운타임을 줄일 수 있습니다. 당사의 애플리케이션 엔지니어링 팀과 글로벌 채널 네트워크의 지원을 받아, 맞춤형 시스템을 애플리케이션에 맞게 만드는 것은 쉬운 일이 되었습니다.

수하물 처리 및 중요 창고의 모듈성

컨베이어의 기계적 요소(모터, 기어박스 및 모터 스타터 또는 드라이브)의 모듈 구성은 자재 처리 시스템의 표준이 되었습니다. 세계 최고의 수하물 처리 및 창고 회사와 협력하여, 당사의 분산형 드라이브 및 보호 기술은 전 세계 모든 곳에 짐과 자재를 정시에 운반합니다. 빠르고 쉬운 구현, 스마트한 통신, 서비스 용이성은 전 세계 운영자들이 시스템을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

ErP 가이드라인 01.07.2021 업데이트

전기 모터의 친환경 설계를 위한 (EC) 640/2009 확대에 따라, 특정 애플리케이션에서 IE3 및 IE4 모터의 사용이 공고해졌습니다. 2021년 7월 1일, 2023년 7월 1일 두 단계. 또한, 규제의 범위가 확대되었습니다. 새로운 백서에서는 이러한 요구 사항을 쉽게 적용할 수 있는 방법과 구동 시스템의 에너지 효율성을 성공적으로 높이는 데 이러한 요구 사항을 어떻게 활용할 수 있는지 설명합니다.
eaton-white-paper-erp-guidelines-cover-picture-1000x1000-en-us.jpg
eaton-material-handling-brochure-cover-picture-en-us.jpg

자재 처리 애플리케이션을 위한 유연한 솔루션

공장과 물류 센터의 자재 처리 및 물류 시스템에 대한 제어는 높은 수준의 가용성과 탁월한 유연성을 제공해야 합니다. 모듈식 설계 및 빠른 설치가 가능한 제품을 통해 제품 신뢰성을 재확인할 수 있습니다. 브로셔는 자재 처리 애플리케이션을 위한 차세대 구성품, 자동화, 데이터 시각화에 대한 개요를 제공합니다.

바이에른의 감자 공장 자동화 솔루션

호두 생산용 자재 처리

최고의 자재 처리 솔루션 찾기

eaton-material-handling-solution-map-image.jpg
공항, 산업 제조, 물류, 농업 분야에서, 이튼은 다양한 자동화 제품을 제공하고 다양한 필드버스와 통신하는 유연한 솔루션을 구축하기 위한 기술을 제공합니다. 분산형 또는 중앙 집중식 애플리케이션용. 자세한 내용은 애니메이션 솔루션 맵에서 확인하십시오.

주요 제품 & 서비스

Rapid Link 5 RAMO5 RASP5
Rapid Link 5 분산형 전자 드라이브 시스템
PowerXL DA1 세미나
Power XL 인버터
easyE4
easyE4 컨트롤 릴레이
SmartWire-DT
SmartWire-DT
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Eaton Motor protective circuit breaker
Eaton Moeller series EMS2 electronic motor starter는 기존 모터 스타터의 5가지 기능을 결합한 제품입니다.
Eaton Electronic Motor Starter EMS2
푸시 버튼
푸시 버튼
eaton-circuit-breakers
차단기
eaton-electronic-protection-module
전자 보호 모듈