문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

더 높은 성능을 위해 식품 공정 라인을 업그레이드하십시오

개발도상국 소비자 시장이 빠르게 성장하고 소비자 선호도가 빠르게 변화하면서, 식음료 생산 라인 조립에 대한 혁신의 필요성이 대두되고 있습니다. 즉, 그 어느 때보다 안정적이고 유연하며 에너지 효율이 높은 기계가 필요합니다.

빠르게 움직이고 복잡한 식품 생산 공정의 필요성을 예상합니다

패키지 상품에 대한 소비자의 선호도가 증가하고 변화하면서 생산 라인 조립에서 유연하고 지능적인 혁신이 요구되고 있습니다. 식품 생산 환경은 전반적인 운영에 여러 가지 어려움을 겪고 있습니다. 기계, 열, 화학, 위생, 안전 요건은 부품에 세금을 부과하고 가공된 상품에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 온도 및 압력 모니터링은 제품 무결성을 위해 매우 중요합니다.

정확성, 성능, 효율성을 제공합니다

식품 공정의 기초는 정밀한 성능을 제공하는 기계를 요구합니다. 이튼의 자동화 솔루션은 전기 및 유압 시스템을 단일 아키텍처에 통합하여 원활하게 작동하며, 에너지 효율이 높은 솔루션을 제공합니다. Eaton SmartWire-DT intelligent wiring system은 스마트 부품을 연결하고 공정 데이터 및 에너지 소비에 대한 투명성을 제공하여 전력 효율성, 공정 및 기계 활용을 최적화합니다. UPS(무정전 전원 장치)는 프로덕션 다운타임과 데이터 손실을 최소화하고 운영 시스템을 보호합니다.
eaton-conveyor-with-milk-bags
Drawing Persons machine in factory tablet

식품 생산을 위한 차세대 기계 운영

최근 몇 년 동안 기계 작동 인터페이스의 복잡성이 증가하여 운영 관리를 위한 교육 요구가 늘고 유연성 제약이 발생했습니다. 디지털화로 인한 스마트 공장의 훨씬 더 큰 정보 가용성은 이를 더 복잡하게 합니다. RWTH Aachen 대학의 Machine Building 연구소는 이튼과의 공동 이니셔티브를 통해, 역할 개념과 적응형 휴먼 머신 인터페이스가 데이터 수집 증가에 따라 축적된 더 많은 데이터를 이용해 어떻게 직원의 생산성을 향상시키고 생산 성능을 최적화했는지에 대한 백서를 발행했습니다.

기계의 기능적 안전성 통합

기능적 안전성은 기계 운영자의 안전을 보호하고 생산을 지속하는 데 핵심적이기 때문에, 식음료 기계의 설계 과정에서 필수적인 부분입니다. 이튼의 안전 매뉴얼은 안전 기술에서 사용할 수 있는 광범위한 자료를 쉬운 수준으로 제공하며, 기계에 안전 장비를 사용할 때 고려해야 하는 지침, 표준, 규정의 가장 중요한 요소에 대한 개요를 포함하고 있습니다. 
eaton-grafic-safety-of-machinery

가장자리가 없어 손쉬운 청소

기계 작동에는 매력적인 디자인뿐만 아니라 고압에서도 청소하기 쉬운 설계가 필요합니다. XV 시리즈의 경우 장갑 착용 조작은 물론, 열악한 산업환경에서도 사용할 수 있으며, 높은 내성을 가지고 있습니다. Eaton XV-313 장치는 후면 장착용으로 설계되었습니다. 이 패널은 컨트롤 콘솔과 수평을 이루어 청소하기 쉬운 평평하고 모서리가 없는 표면을 가지고 있습니다.

저항성 및 내구성

먼지, 흙, 튀는 물은 열악한 산업 환경에서 피할 수 없는 부분입니다. RMQ 제품군이 전면 IP69, 후면 IP64의 보호도를 통해 입자, 액체, 세정제 등에 대한 높은 내성을 갖추도록 한 이유가 바로 이것입니다. 추가 인클로저 없이도 거친 산업 환경에서 기계에 직접 사용 가능

주요 제품 및 서비스

HMI/PLC
HMI/PLC
RMQ-Titan-500px.jpg
Eaton RMQ Titan pilot devices
Eaton RMQ compact solution pilot devices(플랫 디자인, 사전 통합 케이블 포함)
Eaton RMQ compact solution compact pilot devices
small-e-stop-hmi.jpg
RMQ 비상 정지 버튼
eaton-safety-contactor
Eaton Safety contactor
SmartWire-DT
SmartWire-DT
인버터
인버터
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
Eaton Motor Protective Circuit Breaker
eaton-circuit-breakers
차단기