문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

당사의 채광 솔루션을 통해 얻을 수 있는 혜택

채광 작업의 지속적인 개선을 이끌어냅니다.

채광 프로세스의 모든 단계에서 작업에 자신감을 갖는 것은 직원과 장비의 안전을 보장한다는 것을 의미합니다. 당사의 솔루션은 귀사가 비용과 자본을 더욱 효과적으로 관리하고, 위험을 완화하며, 직원과 장비를 보호하고 궁극적으로 톤당 비용을 개선할 수 있도록 도와드립니다.

비용 및 에너지 효율성 향상

운영상의 효율성 창출은 비용 절감에 도움이 됩니다. 에너지 발자국을 낮추려면 지상과 지하의 소비전력을 효과적으로 관리해야 합니다. 당사는 휴대용 및 고정식 애플리케이션에서 에너지 절감효과를 제공하고 효율적인 정보 배분을 할 수 있도록 지원해드립니다. 이 모든 요소들은 광업 효율성과 생산성을 높여주고, 총 소유 비용을 개선하는 데 도움이 됩니다.

중요 가동 시간 증가

채광 작업의 생산성을 높이려면 가동 시간을 늘려야 합니다. 당사의 견고한 제품, 혁신적인 디자인 및 고도화된 기술을 활용하면 험난한 환경에서도 지속적으로 작동할 수 있는 성능과 가동 시간을 확보할 수 있습니다. 지능형 예측 진단 프로그램은 온라인 모니터링을 통해 임박한 고장을 예측하고 완벽하게 통합된 E-하우스를 즉시 사용할 수 있도록 하며 현장 서비스를 통해 가동 중지 시간을 감소시킵니다.

사람, 자산 및 환경 보호

일상적인 작업에서 안전성을 개선하고 탄소 발자국을 줄일 수 있는 새롭고 효율적인 방법을 발견하는 것은 매우 중요합니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 오랜 기간 테스트를 거친 제품을 통해 직원을 보호하고, 거칠고 변화하는 환경에서 작업자에게 안전하고 신뢰할 수 있는 제어를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 당사는 탄소 배출량을 줄임으로써 탄소 보고서 및 결과 진술이 운영 의사결정을 주도하는 세계에서, 자연 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 지원해 드립니다. 또한 당사는 광범위한 연구 개발 역량을 통해 방폭형 인클로저부터 방호형 개폐기에 이르기까지 업계 최초의 안전 솔루션을 생산해 왔습니다. 이 모든 것은 직원과 자산을 보호하도록 설계되었습니다.

주요 인사이트