SF6 또는 육플루오린화황은 무색, 무취의 합성 가스입니다. 이 가스는 반응으로부터 보호하는 강력한 화학적 성질을 가지고 있습니다. 높은 유전 강도는 압력을 받는 상태에서 더 높아지는데, 이로 인해 뛰어난 전기 절연체가 됩니다.
유엔 기후 변화에 관한 정부간 협의체에 따르면, SF6는 100년 동안 CO2 보다 23,500배 더 높은 지구 온난화 잠재력을 가진 가장 강력한 온실 가스 중 하나입니다. SF6는 자연적으로 흡수되거나 파괴되지 않으므로 최대 3,200년 동안 대기 중에서 활성 상태를 유지할 수 있습니다. 또한 SF6는 아크, 방전, 스파크로 인한 독성 부산물 관련 건강 및 안전 문제도 있습니다.
2014년 F-가스 규제 업데이트 이후 EU는 테니스 공, 스포츠 신발, 자동차 타이어, 이중 유리창 등 많은 일반 품목의 제조에 SF₆를 사용하지 못하도록 금지했습니다. EU 집행위원회는 광범위한 비용 효과, 기술적으로 실현 가능하고 에너지 효율적이며 신뢰할 수 있는 대안의 부재를 주장하면서 배전반의 SF6 금지에 반대하기로 결정했습니다.
다른 모든 응용 분야에 대한 금지에도 불구하고, 과학 연구에 따르면 대기에 SF₆ 가스의 농도가 계속 증가하는 것으로 나타났습니다. 이는 에너지 수요가 계속 증가함에 따라 가속화될 가능성이 있습니다.
가스 절연 고압배전반 글로벌 시장은 2022년까지 매년 8% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 일부 시장에서는 SF6 배출을 최소화하거나 제거하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 그러나 현재 모범 사례도 SF6 배출에 대한 법적 의무의 약화로 인해 자체적으로 실시되며 널리 확산되지 않습니다. 배전반의 수명은 일반적으로 40~50년입니다. 지금 행동해야 합니다. 이튼은 다른 업계의 의견을 수렴하여 최대 36kV 고압배전반의 SF6 가스 사용을 즉시 금지해야 할 것을 주장하고 있습니다.
업계의 모든 사람들은 이것이 가능하다는 것을 알고 있습니다. 그렇게 할 수 없는 기술적인 이유는 없습니다. 이것은 정말 비경제적입니다. 변화는 노력을 요구하며, 의무가 없다면 행동하지 않는 것이 더 문제입니다.
60년 전 이튼이 개척한 진공 기술 등 SF₆-free 대안이 시장에 나와 있습니다. 이는 새로운 기술이 아닙니다.
예를 들어, Eaton RMU 링 메인 유닛이 2002년에 출시되었으며, 그 이후로 10만 대 이상의 제품이 판매되어 SF6-free 기술에 대한 시장의 신뢰를 입증했습니다. 진공을 스위칭 매질로 사용하고 고체 에폭시 수지를 절연체로 사용하는 이 장비는 동급의 가스 절연 대안보다 소형입니다.