문서 다운로드 () / 20

역률

비효율적으로 작동하는 전기 시스템으로 인해 전력 공급 회사에 엄청난 추가 요금을 내고 있을 수 있는데, 많은 고객은 이를 지불하고 있다는 것조차 인지하지 못합니다. 역률 요금에 대한 평가를 받고 있는지 여부를 확인하고 시스템의 효율을 개선하여 에너지를 절약하는 방법을 알아보십시오.

역률이란?

역률(PF)은 피상 전력(kVA)에 대한 작동 전력(kW)의 비율입니다. 역률은 0~1.0 사이의 무차원 숫자로 표현되며, 그리드에서 전력을 얼마나 효율적으로 끌어오는지를 나타냅니다. 1.0에 가까운 높은 비율은 매우 효율적인 전기 시스템을 의미하는 반면, 역률이 낮으면 전력 활용이 좋지 않음을 의미합니다. 이는 필요 이상으로 높은 비율의 전류를 유틸리티 그리드에서 가져온다는 것을 뜻합니다.

단일 역률이란?

역률이 일치하면 전압 및 전류파가 정렬되거나 서로 동위상에 놓입니다. 이 상태를 PF 1.0이라고 표현합니다.

UPS 구매 시, 역률 고려

적절한 UPS를 사용하려면 와트와 VA 사이의 관계를 이해하는 것이 중요합니다. 이에 앞서, 먼저 전력 용어에 대해 알아야 합니다.

투자 대비 최대의 성능 확보

간단히 말해서, UPS 전력 용량이 유리잔에 든 탄산음료의 양과 같다고 상상해 보십시오. 유리잔 상단이 UPS가 수용할 피상 전력의 한계, 즉 VA의 한계라고 할 수 있습니다. 유리잔 안의 액체가 UPS의 실제 전력, 즉 와트를 나타냅니다. 누구든 거품만 있는 음료를 원하지 않기에 유리잔 안에 있는 실제 액체의 양을 극대화하기를 원할 것입니다. 그 액체가 바로 비용을 지불하는 와트 등급입니다. UPS나 다른 장비 구매를 고려할 때는 VA 및 와트를 모두 확인하십시오. 이를 통해 투자 대비 최대 전력을 확보할 수 있습니다.

이튼의 단일 역률 관련 UPS 제품군

eaton-5px-g2-2u-fm.jpg
Eaton 5PX Gen 2 UPS
eaton-9PX-ups-tile.jpg
Eaton 9PX UPS
9SX-RACK-TOWER_FM.jpg
Eaton 9SX UPS