문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

미터식 랙 PDU: 데이터 센터 효율성을 향상하는 세 가지 방법

데이터 센터 시설에 쓸 공간과 예산은 그대로지만 요건은 갈수록 까다로워지고 있습니다. 더 효율적으로 일할 수밖에 없는 데이터 센터 직원들은 미터식 전력 분배 장치(PDU)에 주목하고 있습니다.  미터식 PDU를 사용하면 투입되는 리소스, 즉 비용, 노동력, 공간을 모두 절감할 수 있으며, 직원들은 더 전략적인 작업에 집중할 수 있습니다. 

미터식 PDU의 리소스 절감 이점

1.    냉각 비용 절감

데이터 센터의 온도를 조절하는 비용은 운영 예산의 상당 부분을 차지합니다. 최신 열기 차폐 솔루션으로 비용을 낮출 수 있지만 레거시 랙마운트 PDU는 작동 온도가 더 낮기 때문에 비용 절감에 한계가 있습니다. 새로 나온 미터식 랙 PDU는 작동 온도가 최대 60°C(140°F)로 더 높기 때문에 시설 냉각 비용을 절감할 수 있습니다.

2.      공간 활용

미터식 랙 PDU에는 전용 인프라 랙이 필요하지 않습니다. 내부에 세로로 장착하거나 서버 랙 또는 엔클로저 면에 장착하기 때문에 다른 방법으로는 쓰이지 않을 공간을 활용하도록 설계되었습니다. 물론 모든 데이터 센터 PDU가 완벽히 동일한 것은 아닙니다. 공간을 가장 잘 활용하려면, 랙마운트 PDU에 로우 프로파일 차단기가 있어야 하며 핫 스왑 팬과 전원 공급 장치에 접근하는 데 방해가 되지 않도록 측면 마운팅에 최적화된 너비여야 합니다.

3.      실수로 인한 연결의 끊김 방지

종종 데이터 센터에는 실수로 인한 연결 끊김으로 다운타임이 발생합니다. 대부분의 데이터 센터 PDU는 외부 클롭이나 케이블 트레이로 플러그를 고정합니다. 이러한 예방책이 효과적이긴 하지만, 이렇게 하려면 직원의 손이 많이 가고 비용도 더 많이 듭니다. 차세대 미터식 랙 PDU에는 IEC 콘센트 그립이 내장되어 있어서 독점적인 전원 선이나 큰 추가 장비 없이도 동일한 예방 효과를 제공합니다. 

올바른 미터식 PDU를 사용하면 이 모든 리소스 절감 이점을 누릴 수 있습니다. 예산, 노동력, 공간을 더 들이지 않으면서도 귀사의 데이터 센터를 변화하는 컴퓨팅 필요에 맞는 장소로 업그레이드할 수 있습니다.