공간 절약형 RMQ Flat Design 전면 및 접촉 부품 사용을 통한 혁신적인 설계로 높은 수준의 유연성과 보다 콤팩트한 설계를 경험해 보십시오. 매우 견고하고 기능적이며, 우아한 외관과 최첨단 작동 컨셉이 조화를 이루고 있습니다. Eaton Moeller series RMQ-Titan 제품군의 모듈화는 수많은 설계 조합과 사용자 지침을 위한 직관적인 솔루션을 통해 시스템의 사용자 경험을 향상시킵니다. RMQ 전면 부품과 접촉 부품의 진정한 아름다움은 영리하고 평평한 구성에 있습니다.
공간 절약:
설치 깊이 33% 감소
디자인:
프리미엄 외관
설치:
단순하고 유연함
RMQ Titan M22 modular pilot devices
제어판, 서스펜션 패널, 제어 캐비닛 등 어디에서 사용할 경우에도 Eaton Moeller series RMQ Titan M22는 기계 및 패널 제작 업체를 위한 업계 최고의 솔루션입니다.
Eaton RMQ compact solution compact pilot devices
Eaton Moeller series RMQ compact solution command and indication devices를 사용하여 보다 작고 안정적인 기계를 설계하여 경쟁력을 높이십시오.