지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

012-0080

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 20 A, 440 Vac, 230 Vdc, NATO

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
012-0080
EAN
5027590425575
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
36 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
4.04 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Electrical rating

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC/DC

제품 사양 내보내기