문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

015-001-003
모델 코드: BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK

Eaton Battery NiCd 3 Cell 3.6 Volt 4AH STICK

일반 규범

Product Name
Eaton emergency lighting battery
Catalog Number
015-001-003
Model Code
BATTERY NICD 3 CELL 3.6V/4AH STICK
EAN
8714112000897
Product Length/Depth
178 mm
Product Height
32.3 mm
Product Width
32.3 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
CE marking

제품 사양

Battery pack
True
Capacity
4000 mAh
Model
Nickel cadmium
Number of cells
3
Nominal voltage
3.6 V

제품 사양 내보내기