문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

044880
모델 코드: VHG50-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Handle extension, xEnergy Safety Ci

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci closing element
Catalog Number
044880
Model Code
VHG50-CI
EAN
4015080448808
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.017 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
CI44-200(250)/D200(250)-CI44: 4 off
CI48-200(250)/D200(250)-CI48: 4 off
CI43-200(250)/D200(250)-CI43: 4 off
CI45-200(250)/D200(250)-CI45: 4 off
Basic enclosures
Accessory for basic enclosures
xEnergy Safety Ci
Special features
  • For fitting to cover
  • For D200 and D250 covers
Type
  • Accessory for basic enclosures
  • Basic enclosures
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Extension for handle
Surface protection
Other
Functions
Isolation protection 1000 V
Extension for handle
Unit type
Modular system
Connection size
Other
50 mm
Rectangular wrench
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.