문서 다운로드 () / 20

048753
모델 코드: H-K3X185/5

Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Terminal shroud, for K3x185/3 (/4, /5)

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
048753
Model Code
H-K3X185/5
EAN
4015080487531
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
140 mm
Product Width
366 mm
Product Weight
0.371 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Accessory/spare part type
Cover
Terminal shrouds, 5 pole
Terminal accessories
Accessory

Additional information

Functions
Accessory
Special features
  • Including warning label to DIN (lightning symbol)
  • Break off end sections for 3 and 4 pole terminal shrouds
Used with
K3X185/3, K3X185/4, K3X185/5

제품 사양 내보내기

설치 관련 사항,설치 관련 사항

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.