문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

09F4021A21C

Aluminium tie wrap adaptor, size 21, for connector 38999 III&IV, Cadmium plating, 45° configuration; 09F4021A21C

일반 규범

Product Name
Eaton Sunbank 09 series strain relief backshells
Catalog Number
09F4021A21C
Product Length/Depth
0 mm
Product Height
0 mm
Product Width
0 mm
Product Weight
0 g

제품 사양

Backshell type
Strain Relief
Plating
Cadmium
Shell material
Aluminium
Shell size
21
Operating temperature - max
175 °C
Operating temperature - min
-65 °C

제품 사양 내보내기