문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

101062
모델 코드: Z-RC/AK-4TE

Eaton Distribution parts. FI lead-seal cap set, 4HP

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
101062
Model Code
Z-RC/AK-4TE
EAN
4015081009572
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
19 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Terminal shroud
Accessory for residual current circuit breaker
Accessory
Features
Halogen free
Accessories for residual current circuit-breakers
Accessory/spare part type
Terminal covers
Color
White
Gray
Degree of protection
IP20
IK00
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
7035
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Other
Imprint/indication
None
Type
  • Accessory
  • Accessory for residual current circuit breaker
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.