문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

101622
모델 코드: Z-MG/WAK80

Eaton Distribution parts. Measuring transformer, 80/5A 3 K., 2VA

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
101622
Model Code
Z-MG/WAK80
EAN
4015081015146
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
56 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Opening width - min
0 mm
Opening height - min
0 mm
Nominal current
80 A
Number of inputs (primary)
1
Opening diameter
22 mm
Opening height - max
0 mm
Secondary current input
5 A
Secondary rated apparent power
0 VA
Opening width - max
0 mm
Accuracy class (ratio)
3
Model
Through-feed current converter
Mounting method
Snap mounting
Over current limiting factor
FS 5
Secondary connection
Plug-in connection

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.