지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

10HS07

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 10A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
10HS07
EAN
5027590428743
Product Length/Depth
83 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
24.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
BS88-2
IEC 60269-2

Electrical rating

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
200 kA
Interrupt rating
200 kAIC
Rated switching capacity
200 kA
Voltage rating
500 V
Voltage type
DC

Physical details

Color
None
Fuse type
HS07

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.