문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

111236
모델 코드: BPA-U-3S-800/17-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounting door frame with door, open air, rotary lever, IP43, HxW=1760x800mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111236
Model Code
BPA-U-3S-800/17-P
EAN
4015081107971
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1764 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
8.84 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Special features
With door
Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP43
NEMA Other
Suitable for width
800 mm
Application
Outdoor (installation site)
Cover/door type
Rotary lever
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.