문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

111327
모델 코드: BPZ-RPP-800/20

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Plastic back plate HxW = 2060 x 800 mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic rear panel
Catalog Number
111327
Model Code
BPZ-RPP-800/20
EAN
4015081108886
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
1945 mm
Product Width
718 mm
Product Weight
1.89 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Surface finishing
Other
Color
Gray
Modular spacing
0 mm
Number of height units
0
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
1 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
800 mm
Material
Plastic
Housing material
Plastic
Mounting method
Flush mounting
Suitable for
Rear panel use
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.