문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

112144
모델 코드: Z-DII/PS-25A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 25A

일반 규범

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112144
Model Code
Z-DII/PS-25A
EAN
4015081117024
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Used with
Accessory
Fuse bases
Gauge screw
Amperage Rating
25 A
Frame
DII
Color
Yellow
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
25 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.