문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

114627
모델 코드: XLSPL1F8

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, front plate for HxW 100 x 800mm, gray

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114627
Model Code
XLSPL1F8
EAN
4015081140275
Product Length/Depth
820 mm
Product Height
110 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Model
Base front/back
Impact strength
IK10

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.