문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

116042
모델 코드: BPZ-DRS-MT/450-1

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. DIN-rail kit HxW=450x215mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
116042
Model Code
BPZ-DRS-MT/450-1
EAN
4015081157822
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
470 mm
Product Width
235 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
450 mm
Suitable for enclosure building width
215 mm
Suitable for height
450 mm
Material
Metal
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Other
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.