문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

116185
모델 코드: XVTL-S-8/20-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=2000x800mm, IP40, (2pc.)

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116185
Model Code
XVTL-S-8/20-PAIR
EAN
4015081159246
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
690 mm
Product Weight
36 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.