문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

116961
모델 코드: RA-C4-X/C3-1M5

Eaton Moeller® series Rapid Link Power supply 1.5m for RA-/C3A RA-C4-X/C3-1M5

일반 규범

Product Name
Eaton Rapid Link Power connection cable
Catalog Number
116961
Model Code
RA-C4-X/C3-1M5
EAN
4015081167012
Product Length/Depth
1.5 m
Product Height
300 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
0.55 kg
Compliances
CE

특징 및 기능

Color
Gray
Features
Oil resistant (acc. EN 60811-404)
Connector system system-oriented
Fitted with:
Protective conductor
Functions
For connecting the device with the round cable junction

일반

Degree of protection
Other
Nominal current
6.6 A
Nominal voltage - min
380 V
Nominal voltage - max
480 V
Product category
Power supply

기후 환경 조건

Permissible ambient temperature - min
-10 °C
Permissible ambient temperature - max
55 °C

케이블

Cable type
5 x 1.5 mm², halogen free, with ferrules, power plug and IP65 gasket
Outer diameter - approximate
10 mm
Outer sheath material
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.