문서 다운로드 () / 20

119105
모델 코드: BP-U-3S-800/15-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting trim ring, sheet steel door, locking rotary lever for 3-component system, W = 800 mm, H = 1560 mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
119105
Model Code
BP-U-3S-800/15-P
EAN
4015081172429
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1560 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
14.69 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
800 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.