문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119222
모델 코드: BPZ-TP-20

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Door support bar for H=1950mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
119222
Model Code
BPZ-TP-20
EAN
4015081173594
Product Length/Depth
12 mm
Product Height
1850 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.79 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Accessory/spare part type
Other
Accessory
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Suitable for height
2060 mm
Material
Sheet steel
Mounting position
Vertical
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.