문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119311
모델 코드: BPZ-MES-600/7-ST

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting insert with steel front plates HxW=649x600mm, 4 rows

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
119311
Model Code
BPZ-MES-600/7-ST
EAN
4015081174485
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
649 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Type
Additional equipment
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
649 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for height
760 mm
Suitable for width
600 mm
Material
Metal
Housing material
Sheet steel
Number of rows
4
Model
Swing frame
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Functions
Additional equipment

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.