문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

119932
모델 코드: XSPBU0608-42

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom plate, galvanized, for WxD=600x800mm, divided 4/2

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
119932
Model Code
XSPBU0608-42
EAN
4015081177721
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
12 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
7.906 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

제품 사양 내보내기