문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

123374
모델 코드: IZMX16N3-V12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A - 1250 A, Fixed, Selective operation

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123374
Model Code
IZMX16N3-V12F
EAN
4015081209798
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
16.745 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Rated uninterrupted current (Iu)
1250 A
Mounting Method
Fixed
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.