문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

132613
모델 코드: M22-DL-Y-K10LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, yellow, Blister pack for hanging

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
132613
Model Code
M22-DL-Y-K10LED-BVP
EAN
4015081295586
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE

제품 사양

Actuator color
Yellow
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Suitable for
Illumination

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.