문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

132615
모델 코드: M22-DL-R-K01LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NC, red, LED 230 VAC, Blister pack for hanging

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator
Catalog Number
132615
Model Code
M22-DL-R-K01LED230-BVP
EAN
4015081295609
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE

제품 사양

Actuator color
Red
Actuator function
Spring-return
Fitted with:
Front ring
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Opening height
0 mm
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Width opening
0 mm
Suitable for
Illumination

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.