문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

132967
모델 코드: XVTL-IZM26-10

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZMX16,IZM26, W=1000mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
132967
Model Code
XVTL-IZM26-10
EAN
4015081298785
Product Length/Depth
930 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
14.2 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.