문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

135761
모델 코드: E51KF163

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber duplex cable, PVC, flat E51KF163

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber duplex cable
Catalog Number
135761
Model Code
E51KF163
EAN
4015081325542
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.23 kg
Certifications
None

제품 사양

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber duplex cable
Enclosure material
PVC
Ambient operating temperature - max
105 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Product category
Accessories

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.