문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

135803
모델 코드: E51KF8B3

Eaton Moeller® series E51 Glass fiber simplex cable, stainless steel, right-angled E51KF8B3

일반 규범

Product Name
Eaton Moeller® series E51 Accessory Glass fiber simplex cable
Catalog Number
135803
Model Code
E51KF8B3
EAN
4015081325962
Product Length/Depth
158.75 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
133.35 mm
Product Weight
0.32 kg
Certifications
None

제품 사양

Accessory/spare part type
Other
Type
Glass fiber simplex cable
Enclosure material
Stainless steel
Ambient operating temperature - max
250 °C
Ambient operating temperature - min
-45 °C
Product category
Accessories

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.