문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

138384
모델 코드: BBC-CS4-F

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Shroud section, front, B=1100mm, for 4p

일반 규범

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i cover
Catalog Number
138384
Model Code
BBC-CS4-F
EAN
4015081351640
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
250 mm
Product Width
1100 mm
Product Weight
0.58 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
  • 60 mm system
  • System covers
Accessory/spare part type
Contact protection rail
Accessory
Spare part

Technical data - mechanical

Material
Silicon free, chlorine free

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperature resistance
Up to 120 °C

Additional information

Features
Self-extinguishing acc. UL 94
Functions
Accessory
System cover, modular
Special features
Shrouding profile, front
Suitable for
Four-pole
Used with
60 mm system
System covers

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.