문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

142454
모델 코드: BPZ-SS-1/250-EP

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Side panel for base, HxD=100x250mm

일반 규범

Product Name
Eaton xEnergy Basic base element
Catalog Number
142454
Model Code
BPZ-SS-1/250-EP
EAN
4015081391851
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
105 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
1.7 kg
Compliances
RoHS conform

제품 사양

Color
Gray
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
Other

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.